Administrador vertical de cables I
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Administrador vertical de cables I
El administrador vertical de cables I se utiliza para enrutar y agrupar cables dentro de los gabinetes. Para lograr una trayectoria vertical completa en gabinetes de 1800 mm o más, se deben apilar dos unidades. Las bisagras de la puerta Wireform se abren para facilitar el enrutamiento de los cables. Se monta en un riel sujetador o en un marco frente a los ángulos para rack. El perfil estrecho no interfiere con el equipo de 19 pulg. en gabinetes de 600 mm de ancho.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El administrador vertical de cables I se utiliza para enrutar y agrupar cables dentro de los gabinetes.
- Para lograr una trayectoria vertical completa en gabinetes de 1800 mm o más, se deben apilar dos unidades.
- Las bisagras de la puerta Wireform se abren para facilitar el enrutamiento de los cables.
- Se monta en un riel sujetador o en un marco frente a los ángulos para rack.
- El perfil estrecho no interfiere con el equipo de 19 pulg. en gabinetes de 600 mm de ancho
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.