Rack de amarre con marco abierto
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Rack de amarre con marco abierto
El rack de amarre de marco abierto proporciona gestión de cableado sin ocupar espacio en el rack. Esta unidad se monta horizontalmente en racks de 19 pulg., ocupa el mínimo espacio pero controla y separa de forma eficaz los tendidos de cables. Incluye ranuras para enrollar cables. Cada rack incluye 10 envolturas de VELCRO® para cables de 8 pulg. (203 mm) en negro, con herraje de montaje incluido. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de VELCRO Industries B.V.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- El rack de amarre de marco abierto proporciona gestión de cableado sin ocupar espacio en el rack
- Esta unidad se monta horizontalmente en racks de 19 pulgadas, ocupa el mínimo espacio pero controla y separa eficazmente los recorridos de los cables
- Incluye ranuras para enrollar cables
- Cada rack incluye 10 envolturas de VELCRO® para cables color negro de 8 mm (203 pulgadas) y herrajes de montaje incluidos.
- VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.