Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas

La bandeja de teclado extraíble con marco abierto y el rack para pantallas se monta en las superficies frontal y posterior de un rack estándar de marco abierto de 3 pulg. Se ajusta a teclados de tamaño completo e incluye una bandeja para ratón. Se extiende 10.5 pulgadas (267 mm) más allá de la parte delantera de los racks de marco abierto. La bandeja del teclado se desliza hacia fuera 7 pulgadas (178 mm) adicionales. Utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga máxima del rack de la pantalla es de 100 lb (45.4 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto