Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Aislantes macho/hembra de bajo voltaje ISO-TP
Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 30 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 40 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 50 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 60 mm

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 80/100 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 9 de carga
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 13 de carga

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 500 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC
La Placa HCBC nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza rígida de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. Esto permite al Aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus solapar el terminal de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Placa HCBC, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
El Bloqueante contra el Fuego FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) con forma de bloque, consistente en un producto elástico de poliuretano y aditivos para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenear áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Barrera intumescente FBB, 144 mm
FleXbus Barrera intumescente FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras
Las Tijeras nVent ERIFLEX FleXbus se utiliza para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Debido a su precisión, afilidas cuchillas proporciona un corte limpio, suave sin causar deformación o aplastamiento
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit Identificación Tijeras

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 250 A

Bloque de Potencia
Dispositivo de salida/entrada principal para conexión eléctrica entre el cuadro eléctrico principal y el secundario, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de potencia, cable-cable, 170 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 180 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, 2 cables-2 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 800 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-3 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-4 cables, 1600 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 230 A IEC, aluminio

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 400 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A