Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Pasillo de contención automática Top Cover
Cubierta superior que se puede conectar a un sistema de extinción de incendios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior automática de la contención del pasillo, 1200W 600D, RAL 7021

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021

Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express
Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro

Cable de extensión de contención de pasillo para cubierta superior automática
Connectioncable para apertura automática pasillo contención cubierta superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases
El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS

Puertas abatibles de contención de pasillo, manual
Las puertas abatibles son las soluciones de cierre económico más ampliamente utilizadas en contenciones de pasillos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta Batiente de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7035

Pasillo de contención Top Cover
Cubiertas superiores para el sistema estándar de contención de pasillo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior de la contención del pasillo, 1200W 300D.
Cubierta superior de la contención del pasillo con el vidrio de seguridad, 1200W 600D.
Cubierta superior de la contención del pasillo, 1200W 200D.
Cubierta superior de la contención del pasillo con el vidrio de seguridad, 1200W 800D.

Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express
Los deflectores superiores para rack son adecuados para los gabinetes de ancho estándar con tableros sólidos, perforados o semisólidos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 23.60 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 23.60 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 29.50 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 29.50 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 27.45 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 27.45 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 31.25 x 22.50, negro, policarbonato PVC

Kit de filtro de ventilador y protector dactilar
El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, puerta abatible
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar puertas batientes de fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 45H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 130H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 215H

Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine
Los paneles de techo con ventana tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulgadas (6 mm) modificados para aceptar códigos de supresión de incendios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de techo con ventana, fits 300x1200mm, Negro, Acero

Bandeja montable en rack de 19 pulgadas
La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.