Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DCFront_backDRingBrkt Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1100 mm de profundidad, acero, negro

N.º de catálogo: PFBDR11

El soporte de anillo en D de adelante hacia atrás maneja el cable tendido entre la parte delantera y trasera de un gabinete. Se puede utilizar con soportes de anillo en D universales o soportes de transición opcionales para una mayor flexibilidad en el manejo de cables. El soporte se monta en cualquier marco ProLine. Asegura el cable con anillos en D que se abren y cierran a presión para un enrutamiento seguro con fácil acceso para cambios de cableado. Los anillos en D pueden orientarse para la gestión de cableado vertical, de adelante hacia atrás o de lado a lado. Tenga en cuenta que este kit incluye anillos en D y hardware de montaje.
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
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto