Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
N.º de catálogo: EWFT
La parte superior de cascada con marco abierto se usa para tender el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto. Proporciona un radio de doblez de transición horizontal a vertical para la instalación de cables de fibra óptica y de categoría 5, 6, 6A. También es un sistema completo de gestión de cableado cuando se usan organizadores de cables verticales y horizontales. La parte superior de cascada se monta en racks de marco abierto de 2 y 4 postes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para tender el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
- Proporciona un radio de doblez de transición horizontal a vertical para cumplir con la instalación de cables de fibra óptica de categoría 5, 6, 6A.
- También es un sistema completo de gestión de cableado cuando se utiliza con gestión de cableado vertical y horizontal.
- La parte superior de cascada se monta en rack de marco abierto 2 de 4 postes.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.