Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
N.º de catálogo: 12130-209
Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 9003 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Armarios de colocación con compartimentos para acomodar, por ejemplo, servidores
- Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)
- Cierre de puerta multipunto
- Puertas perforadas
- Clase de protección IP 20
- Color RAL 9003
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.