Estante de pared fresco blanco, DCHL-W


Estante de pared fresco blanco, DCHL-W
El bastidor de pared de frío de nVent es una estructura de soporte modular diseñada para implementar y poner en marcha refrigeradores de puertas traseras a plena capacidad sin depender de una estructura de edificio para la estabilidad. La estructura permanente permite que los gabinetes de red se enrollen directamente hasta el bastidor y se aseguren con una abrazadera para facilitar el posicionamiento del bastidor y el rollo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- marco de acero dulce de calibre 10, construcción soldada con brida interna de acero dulce de calibre 12.
- Instalación simple para permitir la instalación de una sola persona. Diseñado para ser anclado al suelo para la autosuficiencia
- Puntos de montaje disponibles para soportar la vía aérea del cable.
- Características Gangable para soportar un diseño completo de pared de ventilador para despliegues de rack y rollo.
- Se integra directamente con nVent RDHX Pro estándar sin ninguna modificación, así como otros fabricantes de racks de terceros.
- Solución probada de estabilidad UL clasificada para garantizar la seguridad.
- Compatible con aplicaciones de alimentación superior e inferior con una entrada de manguera de piso elevado.
- Los acabados incluyen RAL9003 (Blanco).
Especificaciones
3D Step
DXF 2D
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.