Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón superior
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón superior
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Productos relacionados
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Se instala fácilmente en el cordón superior de las cerchas de red abierta diseñadas desde abajo, lo que limita el trabajo por encima de la cabeza
- El accesorio innovador se desliza sin esfuerzo a través de la ranura central de la cerchas de red abierta y se traba rápidamente en su lugar cuando se coloca bajo carga
- La instalación del sistema autónomo completo se puede realizar con una sola mano y no requiere herramientas especiales adicionales
- El diseño único del colgador nVent CADDY Truss-T no necesita apretarse como una abrazadera de viga tradicional, lo que proporciona una mayor capacidad de ajuste y velocidad durante la alineación del sistema.
- Los colgadores prefabricados de un solo tubo y los montajes de trapecio multitubo/tubo se pueden prefabricar en el suelo o en el taller, y el instalador puede colgarlos fácilmente.
- La carga concéntrica del cordón de la cercha elimina la torsión y/o la distorsión, siguiendo las estrictas reglas establecidas por el Steel Joist Institute (SJI)
- La arandela cuadrada incluida con tuerca roscada integrada elimina la necesidad de hardware suelto
- The increased load carrying capacity results in the product being UL listed to support a maximum of 8" Schedule 40 pipe
Especificaciones
| Factor de seguridad de carga estática | 3,5:1 | 
| Acabado | Pregalvanizado | 
| Material | Acero | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 203
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
      
          
      ANSI/UL 203
    
      
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.