Sistema PXI Express, 4 U, 18 ranuras, Gen3x8
Chasis PXI Express de escritorio para un controlador de sistema PXI Epress con hasta 16 HP y 17 tarjetas PXI o PXI Express con 4 HP de ancho.
Características
- Chasis de sobremesa PXI Express, 4 U, 84 HP, con asas y soportes de montaje de 19"
- 1 ranura de sistema PXI Express con 16 HP de ancho, 1 ranura de temporización PXI Express y 16 ranuras híbridas
- Conmutación PCIe de generación 3 con una ranura de sistema de dos enlaces (1x16 y 1x8)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador, 80 W por ranura @ 15K aumento de temperatura
- Flujo de aire desde abajo hacia atrás con ventiladores de temperatura controlada; Módulo de monitoreo de chasis integrado (CMM)
- Entrada de CA de amplio rango con interruptor de red en la parte trasera, botón de encendido en la parte delantera (superior) Panel trasero entradas/salidas externas de reloj de 10 MHz
- Disparar líneas de entrada/salida a través del conector SMA en la parte frontal
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis RatiopacPRO con asas; 4 U, 84 HP, 466 mm de profundidad; apantallado; pies de punta | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ensamblados en la parte inferior delantera), para tableros verticales (3 U, 160 mm de profundidad) | 18 | |
| 3 | PXIe Backplane, 18 ranuras, ranura del sistema izquierda | 1 | |
| 4 | Módulo de conmutación de carril PCIe 48, PCIe Gen 3, montado en la parte trasera del plano | 4 | |
| 5 | Módulo de puente PCIe-PCI, PCIe x1 a 32 bits 33 MHz, montado en la parte trasera del plano | 2 | |
| 6 | Módulo de reloj PXI Express, CLK PXI-1 y PXI-5, montado en la parte trasera del plano | 1 | |
| 7 | PXI Trigger Bridges, montado en la parte trasera del backplane | 3 | |
| 8 | Fuentes de alimentación 2x 900 W trasero enchufable; entrada de amplio rango 100 ... 240 VAC | 2 | |
| 9 | Tablero de distribución de energía con salida: 3,3 V / 65 A, 5 V / 30 A, 12 V / 125 A, - 12 V / 2 A; 5 V AUX / 3 A | 1 | |
| 10 | ventiladores de 120 mm | 3 | |
| 11 | Módulo de monitoreo de chasis, CMM | 1 | |
| 12 | Botón de encendido | 1 | |
| 13 | Salida externa de reloj REF de 10 MHz a través del conector BNC | 1 | |
| 14 | Fuente de reloj REF de 10 MHz opcional a través del conector BNC | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.