Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34792.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Claro
Material Acero inoxidable dúplex 2205 (EN 1,4462)
Ajuste del acoplador Estándar
Versión de diseño En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar