Paneles perforados, PAP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles perforados, PAP
Este panel frontal tiene el mismo acabado que el armario y proporciona al usuario final aberturas para el cableado a fin de poder conectar el equipo instalado en la parte frontal con el equipo instalado en la parte trasera.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para la entrada de cables con protección en los bordes o para conecctores RJ45. Una banda de 20 mm en cada lado de la tapa se deja sin pintar para una óptima toma de tierra con el perfil 19".
- Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.