Puerta parcial, 150x600
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta parcial, 150x600
N.º de catálogo: DP01506R5
Las puertas parciales permiten diferentes configuraciones de compartimentos independientes dentro del armario a los que se puede acceder de forma sencilla.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Para compartimentar el frontal del armario en secciones en combinación con el divisor horizontal CDH/CDHK. Equipado con cierre DIN 3 mm (1 cierre en puertas hasta 400 mm de alto y 2 cierres en puertas de más de 400 mm).
- Material: Chapa de acero de 1.75 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 44.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierres y material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada CDH para marcos MC y CDHK para marcos MK. Use DPC/DPCV para paneles superiores e inferiores.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.