Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Paneles impresos

Paneles impresos

Personalización de paneles impresos

Printed Panels

Gracias a la impresión digital, la incorporación más reciente a nuestra amplia gama de servicios de personalización, Eldon puede suministrar a nuestros clientes armarios personalizados y paneles frontales completamente acabados con una calidad uniforme y una fiabilidad total.

CUÁNDO Y CÓMO

La nueva personalización de paneles impresos para armarios se encuentra disponible desde el 24 de abril de 2017.

Este sistema de impresión, basado en pasadores de alineación, ofrece un posicionamiento muy preciso y la perfecta alineación de su diseño gráfico. Es mucho mejor que el uso de pegatinas, ya que su diseño se colocará siempre en la misma posición en todas las cajas. Entre las aplicaciones comunes de la impresión digital se incluyen el etiquetado de conectores, interruptores y puertos, la incorporación de gráficos especiales y detallados como logotipos de empresa, códigos de barras y códigos QR, la sustitución de etiquetas y pegatinas de las puertas de los armarios eléctricos. Esta técnica ahorra esfuerzo y tiempo, y evita posibles errores, por lo que prolonga la vida útil de las pinturas y también mantiene un bajo coste del servicio. Además, varias fuentes afirman que una impresión UV puede durar más de 100 años.

VENTAJAS

FlexibilidadNuestra impresión digital utiliza la técnica de medios tonos para crear impresiones en color mediante la mezcla de varias densidades de pequeñas gotas, ideal para gráficos con gran cantidad de detalles, como un acabado en degradé, efectos CGI o colores superpuestos, utilizando todos los colores deseados sin afectar al precio final
DurabilidadTodas nuestras tintas digitales ofrecen una excelente adherencia y durabilidad
UsoSon compatibles con aplicaciones tanto interiores como exteriores, y además son resistentes a los arañazos. La superficie impresa es resistente a la luz ultravioleta
Rapidez y rentabilidad Gracias a su sencilla configuración y al bajo nivel de desperdicio de material, la impresión digital es mucho más rápida y económica que la serigrafía o el uso tradicional de pegatinas y etiquetas

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN

Qué Gráficos de calidad complejos a todo color CMYK
DóndePosibles en todos los tipos diferentes de texturas y materiales como el acero dulce, aluminio, poliéster, vidrio y plástico
Máxima altura del objeto La impresión se realiza en una gran plataforma plana con una altura de objeto máxima de 64 mm
Dimensiones de la superficie Se pueden imprimir superficies de hasta 1600 x 3000 mm
Tamaño de fuentePara textos, puede ser legible a partir de 4 pt; el mínimo aconsejable es de 8 pt
Código de barrasEl grosor de una única barra de un código de barras no puede ser menor que 0,25 mm, que es válido para las dimensiones estándar según el código de barras estándar EAN-13

CÓMO OBTENER UN PRESUPUESTO para un armario personalizado con impresión

Seguiremos el mismo procedimiento que en nuestros gabinetes especiales. Estos son los requisitos:

- Producto para imprimir. Parte del producto que se va a imprimir.

- Dimensiones aproximadas del total de objetos para imprimir.

- Cantidad (unidades)

CÓMO HACER UN PEDIDO de un armario personalizado con impresión

Seguiremos el mismo procedimiento descrito para armarios especiales. La información necesaria es:

- Archivo de imagen de los objetos a imprimir: para garantizar la máxima calidad de impresión, se recomiendan archivos de gráficos vectoriales (especialmente DXF o DWG), pero también se aceptan JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Necesitamos instrucciones exactas para proporcionar los productos de conformidad con sus demandas.

- Especificación sobre la posición del diseño dentro del armario

PRODUCTOS AFECTADOS

Gama de bases de piso

Puerta, paneles desmontables

Gama de montaje en pared

Puerta, placas de montaje

Cajas de bornas

Cubierta

Consolas HMI

Puertas, tapas y paneles desmontables

Armarios de control HMI

Placa frontal y puerta

Preguntas frecuentes

Diferencias entre impresión digital y serigrafía

¿Por qué la impresión digital es más rentable que la serigrafía?

Es más rentable porque no existen elevados costes de herramientas y es ideal para volúmenes bajos.

¿Qué tipo de impresión es más rápida?

La impresión digital es significativamente más rápida que la serigrafía tradicional. Con una configuración sencilla y un bajo desperdicio de material, la impresión digital es mucho más rápida que la serigrafía tradicional, por no hablar de la facilidad para modificarla y actualizarla en cualquier momento.

¿Cuántos colores se pueden imprimir por proyecto?

Se ofrece el espectro completo de colores CMYK, por lo que el coste será el mismo para cualquier color, excepto el color blanco que se cobra por separado. En la serigrafía, cada color debe aplicarse por separado, por lo que cuantos más colores se usen, más tiempo tardará el proceso de serigrafiado y solo se pueden ofrecer aproximadamente unos quince colores estándar.

Técnica

¿Estamos especializados en impresión digital? ¿En serigrafía? ¿En ambos?

Estamos especializados en impresión digital. Disponemos de la tecnología para ofrecer serigrafía, pero no la ofrecemos para este servicio debido al rápido rendimiento, la gran calidad y la durabilidad de la impresión digital.

Si no se usa la serigrafía, ¿qué tecnología se usa?

La impresión digital produce una superficie ligeramente elevada y con textura, especialmente en comparación con la serigrafía, ya que la nivelación automática de la tinta utilizada produce un acabado liso que es prácticamente indistinguible al tacto. La impresión digital se lleva a cabo de forma lineal mediante el escaneo de los cabezales de inyección de tinta UV y el posterior secado inmediato. Esto significa que la tinta puede autonivelarse (flujo), por lo que ofrece una ligera textura lineal que se vuelve visible en grandes áreas de un único color.

Imágenes/Texto

En términos de diseño, ¿cuáles son las limitaciones?

La impresión digital permite la creación de diferentes iteraciones de forma mucho más fácil. Los dibujos detallados, como códigos de barras, códigos QR o la numeración se pueden crear fácilmente.

¿Qué formato de archivo es compatible?

Cualquier formato de archivo. Preferimos DXF para obtener la mejor calidad de impresión. Solid Works también sería adecuado.

¿Necesitamos una resolución mínima (píxeles)?

La resolución mínima es de 150 x 150; esto puede variar dependiendo de la complejidad y el tamaño de la imagen impresa.

¿Hay un tamaño de archivo máximo?

No hay límite de tamaño máximo de archivo.

¿Cómo podemos definir la ubicación en la superficie? ¿Necesitamos un archivo con la ubicación?

Necesitamos instrucciones exactas para proporcionar los productos de conformidad con sus demandas.

Personalización de paneles impresos

¿Existe alguna limitación en cuanto a lo que se puede imprimir?

No, podemos imprimir cualquier imagen

¿Existe alguna limitación en cuanto al material sobre el que se desea realizar la impresión?

Podemos imprimir en casi cualquier superficie, como vidrio, acero, aluminio y acero dulce.

¿Hay un grosor mínimo para las planchas? ¿Y un grosor máximo?

Sí, 0 - 64 mm de grosor. Podemos aumentar el grosor máximo a 100 mm al imprimir con el equipo auxiliar, pero todos los productos que ofrecemos (puertas, laterales y paneles) no superan los 64 mm de altura.

¿Podemos gestionar cualquier dimensión de plancha? ¿Tienen restricciones mínimas o máximas al respecto?

Podemos gestionar cualquier plancha con una dimensión inferior a 1600 x 3000 mm

¿Hay que aplicar algún tratamiento o acabado a la superficie antes de recibir el producto?

No, la superficie debe estar limpia y desengrasada, pero no se requiere ningún tratamiento especial

¿Se puede imprimir en planchas con cualquier forma (es decir, curvas, planas)?

La impresión se puede realizar en superficies planas, con una variación de altura inferior a 5 mm. Sin embargo, la mejor impresión se realiza en una superficie plana, ya que la calidad de la impresión disminuye a medida que la variación de la altura aumenta.

¿Proporcionamos la documentación técnica (resistencia a los rayos UV, criterios de selección para elegir qué calidad de impresión funciona mejor en determinadas condiciones, comparaciones entre diferentes técnicas)?

Sí, si se solicita.

¿Los paneles impresos son adecuados para las instalaciones exteriores e interiores? ¿La pintura es resistente a los rayos UV?

¿Por qué el color blanco es más caro que otros colores?

Porque cada vez que tenemos que realizar una impresión con tinta blanca debemos realizar un proceso de limpieza del equipo que dura dos horas. Si tiene más pedidos que impliquen la impresión de tinta blanca, los podemos agrupar para realizarlos al mismo tiempo, y así solo se le cobrará 1 tarifa por la impresión en blanco. Este proceso de limpieza es necesario cada vez que imprimimos con tinta blanca, ya que el cartucho de tinta blanca debe estar instalado en la máquina solo durante la impresión en blanco y no tiene mucha demanda en el mercado.