Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua/gas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua/gas
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Bronce al silicio de alta resistencia
- Se usa para conectar conductores de cobre a tubos metálicos de agua, varillas de puesta a tierra o tubos de gas flexible (CSST) con conexiones de latón hexagonales
- Cumple con los requerimientos de la edición 2009 de NFPA® 54, NFGC® (Código de gas combustible nacional) and NEC® (Código eléctrico nacional) para unir sistemas de tubería de gas con tubos de acero inoxidable corrugados (corrugated stainless steel tubing, CSST) al conductor de puesta a tierra del sistema eléctrico del edificio
- Versión SH para aplicaciones en exteriores
Especificaciones
| Para uso en exteriores | No |
| Material | Bronce de silicio |
Catálogo
Folleto
Certificaciones
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.