Horizontal and Vertical Packing
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Horizontal and Vertical Packing
The horizontal and vertical packing materials seal the gaps that can exist between the sleeve and reinforcing steel bar. The packing materials help ensure the molten filler material remains in the sleeve until it solidifies.
Detalles
Recursos
Características
- Heat-resistant
- Pliable material forms to the reinforcing steel contours
- Helps prevent leaking of molten filler material
Especificaciones
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.