T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
N.º de catálogo: RBT7101A
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.