Ayudar a los Clientes de Centros de Datos a Prepararse para un Invierno sin Interrupciones
Cuando se considera la protección de infraestructura de datos críticos, es importante no pasar por alto la protección a nivel de una instalación. Mantener los sistemas electrónicos enfriados, energizados y protegidos es de vital importancia, pero asegurarse de que los edificios en los que se encuentran estos sistemas estén protegidos de interrupciones naturales también es clave. Los meses de invierno presentan desafíos que los gerentes y arquitectos de instalaciones deben considerar. Sin embargo, con las soluciones adecuadas, se pueden mitigar problemas como congelación de tuberías, acumulaciones de hielo y superficies peligrosas.
Si las tuberías de agua no están correctamente protegidas, el clima invernal puede causar graves problemas en las tuberías que suministran agua a los centros de datos, incluido el suministro de agua a las instalaciones, los sistemas de rociadores de emergencia y el suministro de enfriamiento por líquido. Cuando se exponen a temperaturas frías, estas líneas pueden congelarse y explotar. Para proteger los equipos de TI y los sistemas de seguridad críticos, envolver las tuberías con cables de calefacción puede ser una excelente opción.
Protección de Líneas de Líquido, Detección de Fugas
Los sistemas de protección contra congelamiento de tuberías nVent RAYCHEM son flexibles y fáciles de conectar al exterior de la tubería para evitar que las tuberías se congelen, exploten y causen daños al agua. Los sistemas XL-Trace Edge pueden suministrar un nivel preciso de calor para evitar que las tuberías de agua se congelen mientras minimizan el consumo de energía.
Los sistemas de protección contra congelamiento de rociadores contra incendios XL-Trace Edge pueden proteger contra congelamiento a tuberías de suministro enterradas y sobre el suelo, tuberías verticales contra incendios, tuberías de ramificaciones y tuberías de ramificaciones que contienen rociadores cuando se tienden en áreas sometidas a congelamiento. Los gerentes de las instalaciones pueden trabajar fácilmente con los cables de calefacción autorregulables y con los sistemas de monitoreo remoto de nVent los cuales ofrecen visibilidad constante del estado de los sistemas críticos.
En caso de fugas de líquido no solo de tuberías congeladas, sino también de sistemas HVAC o combustible de generadores de respaldo y otras fuentes de líquido, las instalaciones que aprovechan la tecnología de detección de fugas nVent son capaces de aislar y contener rápidamente cualquier problema. El cable de detección de agua nVent RAYCHEM TraceTek detecta y ubica con precisión cualquier fuga de agua. Este cable sensor está diseñado para funcionar en superficies planas y se instala directamente en la sección de hormigón debajo de todos los cables de datos y alimentación. Cualquier fuga de agua de unidades HVAC, conexiones de agua enfriada o drenajes de respaldo puede ser detectada inmediatamente con precisión suficiente para identificar el azulejo del piso correcto.
Interrupciones Debido a Exteriores con Hielo
Si los exteriores de los centros de datos no están correctamente protegidos, las operaciones interiores pueden verse afectadas. En invierno, se pueden formar barreras de hielo en techos, canaletas y tubos de bajada, evitando que el agua se drene correctamente y provocando daños debido al agua. El agua estancada detrás de las barreras de hielo puede filtrarse a través de paredes interiores y muebles. Los pesados carámbanos también pueden caer y causar lesiones graves. Nuestros sistemas lo ayudan a proteger techos, canaletas, pasillos y tubos de bajada.
Los sistemas de descongelación de techos y canales nVent RAYCHEM incluyen un conjunto de soluciones diseñadas para cumplir con los requisitos de aplicación específicos de administradores de instalaciones de centros de datos. Algunas de nuestras soluciones incluyen sistemas de Derretimiento de Hielo de Techo (RIM), Soporte de Cubierta de Cable (CCB) RIM y descongelación IceStop.
El sistema de derretimiento de hielo de techo (RIM) es un sistema de cable oculto diseñado a medida que minimiza los peligros de acumulación de hielo. El Soporte de Cubierta de Cable (CCB) RIM es una carcasa de aluminio con revestimiento continuo que proporciona protección adicional contra daños mecánicos mientras aumenta la salida del cable de calefacción. IceStop es una solución avanzada, de alto rendimiento y específica para el deshielo del techo y las canaletas, ideal para edificios comerciales en áreas de carga de nieve ligera a pesada. Se puede cortar a la longitud adecuada para una fácil instalación en canaletas de plástico, cobre, acero o aluminio, y en techos planos o inclinados, valles y voladizos.
La Seguridad es lo Primero
Durante el invierno, puede acumularse nieve y hielo en el hormigón y el asfalto, provocando peligros de resbalamiento para personas y vehículos. Una entrada o pasarela con calefacción ofrece una alternativa ecológica a los sistemas hidrónicos o al descongelamiento manual. Las superficies calentadas ya no requerirán sal de roca ni otros descongelantes peligrosos. Nuestros sistemas se pueden instalar debajo de entradas de hormigón y asfalto para soportar cualquier desafío que traiga el clima invernal. Proporcionamos cables y alfombrillas de calefacción, así como sistemas avanzados de control conectados.
En nVent, consideramos que los sistemas más seguros garantizan un mundo más seguro. Conectamos y protegemos a nuestros clientes con soluciones eléctricas innovadoras. Proporcionamos soluciones de calidad para seguridad, comodidad y rendimiento a profesionales de diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios e infraestructuras. Desde protección contra congelamiento de tuberías hasta mantenimiento de flujo y derretimiento de nieve, o calentamiento de suelos y pasarelas, puede confiar en soluciones y servicios nVent RAYCHEM para mayor seguridad, comodidad y rendimiento.