Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm

N.º de catálogo: 24560-063

A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
2 Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
3 Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated 16
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us