Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44WASS_FTWW4X_TelFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Telescope Fitting, F44WASS, F66WASS Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector telescópico, acero inoxidable, pasante

Los accesorios telescópicos de acero inoxidable para alimentación de cables sirven para ajustar la longitud del ducto sin cortar ni soldar. La longitud se puede ajustar fácilmente de 1,50 pulgadas a 13,50 pulgadas (343 mm). Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Nº 2B
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.