Codo giratorio, S2MER
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Codo giratorio, S2MER
El codo giratorio Syspend 281-Max proporciona una curva de 90º en el sistema de suspensión y permite que el tubo vertical gire 300º. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- Se incluye una cubierta de acceso a cables de plástico gris.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.