Sloped-Front 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Sloped-Front 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12
Estos gabinetes de botones delanteros inclinados están diseñados para contener interruptores y botones de 30.5 mm o 22.5 mm donde se desean superficies de control inclinadas.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
IEC 60529, IP65
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Perno para tierra en el cuerpo del gabinete
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Junta resistente al aceite
- Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
- Los gabinetes de 7.25 x 6.25 x 6.75 pulgadas (184 x 159 x 171 mm) y más grandes cuentan con bisagras internas desmontables para mantener la cubierta abierta durante el cableado y, a la vez, permitir el desmontaje inmediato.
- External wall-mounting brackets
- Perforaciones de 30.5-mm o 22.5-mm
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.