Hinged Cover, Contoured with Quick-Release Latch, Type 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Hinged Cover, Contoured with Quick-Release Latch, Type 12
Con un cerrojo de liberación rápida, soportes de montaje, esquinas redondeadas y un acabado atractivo, este gabinete puede usarse en aplicaciones donde se desee un montaje de paneles o cubierta de controles. Ideal para proteger equipos de contaminantes interiores.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete extruido
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Puerta desmontable con bisagras extraíbles únicas
- La cubierta es extraíble e intercambiable.
- Cerrojos de liberación rápida
- Junta resistente al aceite
- Se incluyen tuercas de soldado para el montaje de paneles y terminal opcionales.
- Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.