Base de Zócalo totalmente sellada ProLine G2 (base sólida de 100 mm)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de Zócalo totalmente sellada ProLine G2 (base sólida de 100 mm)
No es necesario utilizar una placa de montaje en la base del gabinete con la base de pedestal completamente sellada (base sólida de 100 mm), que incluye placas de montaje completamente selladas en los laterales. Bases sólidas pueden unirse fácilmente, para una cómoda gestión de cableado en gabinetes unidos/agrupados mientras se mantiene la clasificación ambiental Tipo 12.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene la clasificación NEMA 12 sin necesidad de placa de montaje.
- Dos placas de montaje laterales para opciones de gestión de cableado.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Placa de montaje de entrada de cable opcional para soluciones de gestión de cableado adicionales.
- Esquinas soldadas
- Puntos de perforación para instalar ruedas (no incluidas)
- Herrajes de instalación incluidos
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.