Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express
Las ventanas de observación se montan en el espacio situado encima de la puerta corrediza.
Detalles
Recursos
Características
- Montaje en el espacio situado encima de la puerta corrediza
- Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo
- Se incluyen los herrajes de montaje.
- Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.
- El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.
Especificaciones
| Material | Policarbonato; ABDOMINALES |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.