Placa prensacable de entrada de cable de base sólida ProLine de100 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa prensacable de entrada de cable de base sólida ProLine de100 mm
Se ajusta a todas las aberturas de entrada de base sólida ProLine estándar de 100 mm. Aberturas de montaje de base sólida. Se puede utilizar en lugar de las placas de entrada sólida estándar suministradas con una base sólida de 100 mm. La abertura ajustable para entrada de cable está forrada de espuma para mantener un sello hermético al polvo.
Estándares del sector
Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.
This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
Detalles
Recursos
Características
- Se ajusta a todas las aberturas de entrada de base sólida ProLine estándar de 100 mm
- La entrada de cable revestida de espuma garantiza un sello hermético al polvo.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.