Cubierta plana Polysafe con ventana adherida tipo 4X
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cubierta plana Polysafe con ventana adherida tipo 4X
Los gabinetes Polysafe son muy efectivos para proteger los controles eléctricos y electrónicos. Estos gabinetes deben usarse con aislamiento y pueden usarse como cajas de conexiones eléctricas, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y carcasas de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 12, 13
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están moldeadas por compresión en caliente a partir de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) libre de halógenos y autoextinguible que puede soportar temperaturas continuas de -50 a 150 °C (-58 a 302 F) y a exposiciones momentáneas de hasta 200 °C (392 F).
- Las ventanas están hechas de Lexan transparente de 1/4”
- Pueden acoplarse en altura, anchura y profundidad para el montaje en pared y en unidades de soporte independiente.
- Mecanismo de cerrojo estándar de 3 o 5 puntos (en función del tamaño)
- Todos los gabinetes pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
- Las juntas están hechas de espuma de poliuretano de vertido continuo
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio | 
| Color | Gris claro | 
| Código de color | RAL 7035 | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.