Cerrojo mediano de cuarto de vuelta para cubierta abatible tipo 3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Cerrojo mediano de cuarto de vuelta para cubierta abatible tipo 3R
Los gabinetes de cubierta abatible, medianos, de cuarto de vuelta, tipo 3R, protegen el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones de exterior en las que puede haber lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua. Ahora disponibles con manijas de perilla mariposa de cuarto de vuelta con candado integrado para proteger la solución. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 16 x 12 x 6 pulg. a 60 x 36 x 12 pulg.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- La cubierta protectora antigoteo y las partes laterales, delantera y trasera sin uniones protegen de la lluvia, la nieve y el aguanieve.
 - Manijas de perilla mariposa de cuarto de vuelta con candado integrado para asegurar la cubierta (cantidad 2-3, depende de la altura del gabinete)
 - Las manijas tienen dos orificios separados que permiten usar candados de 4.5 a 7.5 mm y de 7.5 a 10 mm de diámetro
 - Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
 - Sin juntas ni chiqueadores
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.