Deshumidificador termoeléctrico H2Omit, 6.00x5.50x5.75, Gris, ABS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Deshumidificador termoeléctrico H2Omit, 6.00x5.50x5.75, Gris, ABS
N.º de catálogo: H2OMITTER
El deshumidificador termoeléctrico H2Omit elimina la humedad del aire dentro del gabinete, proporcionando una manera económica y muy eficaz de proteger los componentes eléctricos y electrónicos de la condensación.
Estándares del sector
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Reduce la corrosión que puede limitar la vida útil de los componentes eléctricos y electrónicos internos.
- Condensa la humedad del aire interno del gabinete y de los líquidos restantes.
- La provisión de drenaje incorporada con manguera de plástico dirige la humedad al drenaje de respiradero (se vende por separado).
- Los respiraderos de aire laterales giratorios permiten la recirculación directa del aire de los controles críticos.
- Se monta mediante el riel DIN en el panel interno o se monta directamente en el interior de la parte inferior del gabinete sobre el drenaje de respiradero (se vende por separado).
- Se puede usar en gabinetes de acero suave, aluminio, acero inoxidable y no metálicos.
- Funciona con alimentación CC de 24 voltios
- 4.5 A máx. (84 W)
- Se ejecuta continuamente por encima de 32 °F (fuente de alimentación no incluida)*
- Elimina 8 oz. de humedad en 24 horas
- Diseño compacto 6.00 x 5.50 x 5.75 pulgadas
- Un deshumidificador termoeléctrico incluye
- Manguera de plástico de cuatro pies
- Dos retenedores de manguera
- Un retenedor de manguera de doble extremo
- Seis pulgadas de Velcro®
- Tira de siete pulgadas de riel DIN
- Dos tornillos de montaje
- High-impact ABS shell
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.