Drenaje de respiradero H2Omit, 2.64x1.38x1.38, acero inoxidable Tipo 304
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Drenaje de respiradero H2Omit, 2.64x1.38x1.38, acero inoxidable Tipo 304
N.º de catálogo: AVDR4SS4
Los drenajes de respiradero H2Omit permiten que el agua acumulada se drene en la parte inferior del gabinete. Los drenajes de respiradero aprobados por UL también funcionan como ecualizador, lo que reduce los efectos nocivos de los vacíos inducidos por la temperatura que podrían extraer agua y humedad en el gabinete.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997
Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4, 4X si se instala adecuadamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4 o 4X.
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IPx6
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Usa la gravedad para eliminar líquidos recogidos
- El apagado mecánico unidireccional cuando la presión se ha compensado evita que el agua y los contaminantes entren en el gabinete.
- Ayudan a reducir la corrosión que puede limitar la vida de los componentes eléctricos y electrónicos internos.
- Se instala en un orificio de 7/8 pulgadas en la parte inferior del gabinete con la tuerca suministrada o en un conector de tubo roscado NPT/NPS de 1/2 pulgada.
- Se instala en la parte inferior de acero suave, aluminio, acero inoxidable o gabinetes no metálicos.
- Mantiene la clasificación Tipo UL del gabinete si se instala correctamente.
- Drenaje de respiradero de acero inoxidable
- Material de poliéster resistente a la corrosión con un funda de acero inoxidable Tipo 304
- Respiradero de drenaje no metálico
- Material de poliéster resistente a la corrosión
- 2.00 pulgadas de largo x diámetro exterior de 1.25 pulgadas
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.