Mecanismo de liberación universal autosoportado del operador, 9.88x1.61, Gris, Acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mecanismo de liberación universal autosoportado del operador, 9.88x1.61, Gris, Acero
N.º de catálogo: AUORMK
El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la orientación de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión. Si la manija de la puerta primaria se gira a la posición de abierto, la desconexión no se podrá encender. Debe usarse con un adaptador de operador para los recortes preferidos (se venden por separado).
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la posición de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión.
- Cuando se abre la manija de la puerta primaria, el dispositivo de desconexión no se puede encender.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.