Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accesorios eléctricos

Accesorios generales

Proporcione modificaciones de valor añadido a los armarios con accesorios fáciles de seleccionar, configurar e instalar

  • La gama más amplia de accesorios, diseñada para ofrecer mayor comodidad y reducir el tiempo de montaje
  • Soluciones de seguridad eléctrica superiores para proteger a las personas y los componentes críticos mediante el diseño
  • Diseño universal que se puede utilizar en muchas aplicaciones y entornos
  • Tipo NEMA 1, 3, 4, 4x, 12,13 y clasificación IEC global
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Estado del ciclo de vida
  • Altura
  • Altura
  • Anchura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      • Fondo
      • Fondo
      • Grado de protección
      • Familia de productos
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Subcategorías

      Kit de luz LED

      Kit de luz LED

      Interbloqueo eléctrico

      Interbloqueo eléctrico

      Interruptor de puerta remoto

      Interruptor de puerta remoto

      Cinta de conexión a tierra aislada, trenzada

      Cinta de conexión a tierra aislada, trenzada

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Ethernet/ProfiNet

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Ethernet/ProfiNet

      Franja para bloque de terminales para caja de conexiones

      Franja para bloque de terminales para caja de conexiones

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Ethernet

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Ethernet

      Anulador de interbloqueo eléctrico

      Anulador de interbloqueo eléctrico

      Interruptor de luz UL Touch-Safe

      Interruptor de luz UL Touch-Safe

      Conector de interfaz de panel, tipo 4

      Conector de interfaz de panel, tipo 4

      Kit de soporte de montaje para paquete ligero

      Kit de soporte de montaje para paquete ligero

      Kit de puesta a tierra de repuesto

      Kit de puesta a tierra de repuesto

      Correa de unión

      Correa de unión

      Salida NEMA 5-15R con montaje DIN

      Salida NEMA 5-15R con montaje DIN

      Kit de soporte de bloque de terminales para caja de conexiones

      Kit de soporte de bloque de terminales para caja de conexiones

      Kit de conexión a tierra

      Kit de conexión a tierra

      Luz de disco LED

      Luz de disco LED

      Kit de soporte de bloque de terminales para gabinetes tipo 4, 12 y 13

      Kit de soporte de bloque de terminales para gabinetes tipo 4, 12 y 13

      Kit de montaje y hardware para paneles de conexión a tierra, para la serie Concept

      Kit de montaje y hardware para paneles de conexión a tierra, para la serie Concept

      Kit de soporte de correa de terminales

      Kit de soporte de correa de terminales

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para ControlNet

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para ControlNet

      Correa de terminales para gabinetes tipo 4, 12 y 13

      Correa de terminales para gabinetes tipo 4, 12 y 13

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para DH+, ModBus Plus Ethernet

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para DH+, ModBus Plus Ethernet

      Correa de terminales para caja de conexiones

      Correa de terminales para caja de conexiones

      Abrazadera para unión de cables

      Abrazadera para unión de cables

      Gabinete de disco de puerto de interfaz de datos InterSafe

      Gabinete de disco de puerto de interfaz de datos InterSafe

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para USB con cable de 10 pies

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para USB con cable de 10 pies

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Data Highway Plus

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Data Highway Plus

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Profibus

      Puerto de interfaz de datos InterSafe para Profibus