Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CTScrewCover Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R

El gabinete CT, con tapa atornillada con acero con panel de montaje en pie, Tipo 3R, ofrece flexibilidad de montaje del transformador de corriente del instrumento, vertical u horizontal, y está disponible en una variedad de tamaños y modelos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en exteriores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567

NEMA Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.