Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CTLiftOffCoverClsd Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete CT con cubierta con panel de madera, tipo 3R

El gabinete CT, con cubierta desmontable con panel de madera, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, los cuales se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calidad transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Archivo N.º E27525, E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567

NEMA Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.