Bisagra corrida con canal de brida, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bisagra corrida con canal de brida, tipo 12
Se usa en aplicaciones automotores y otras aplicaciones que requieren un canal de brida externo formado hacia afuera para rechazar los líquidos y contaminantes. Estos gabinetes cuentan con cerrojos para abrir con herramientas para asegurar la cubierta.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
CSA, File No. 42184, Type 12, 13
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- La brida formada externa del chasis canaliza los líquidos
- Bisagra continua
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Cerrojos chapados para abrir con herramientas para uso intensivo
- Junta resistente al aceite
- Broches externos para montaje en pared
- Se incluyen tuercas de soldado para el montaje de paneles y kits de bloques de terminales opcionales.
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.