Acoplamiento de codo de brida Compact Series 4
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Acoplamiento de codo de brida Compact Series 4
El acoplamiento de codo de brida del sistema 80 de la serie Compact 4 se conecta directamente al gabinete para aplicaciones en las que no se requiere un tubo vertical, lo que permite la rotación del gabinete de 300 grados. El gabinete se puede bloquear en su posición. Incluye una placa de acceso para una fácil instalación de cables.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.
 - El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.
 - El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.