Ventana de inspección transparente tipo 4X con cubierta de tornillo con bisagra APO DT
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Ventana de inspección transparente tipo 4X con cubierta de tornillo con bisagra APO DT
Las cubiertas APO DT están diseñadas para usarse como ventanas de inspección en ambientes altamente corrosivos donde es esencial la facilidad de visualización y de acceso.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 4, 4X, 12
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Tamaños disponibles de 12” x 7” a 24” x 12” (altura x anchura)
- Las cubiertas DT no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Los marcos están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP), autoextinguible, libre de halógenos, moldeado en caliente por compresión, capaces de resistir temperaturas continuas de -50 a 150 °C (-58 a 302 °F).
- Las ventanas de inspección están hechas de policarbonato transparente y resisten temperaturas continuas de hasta 120 °C (248 °F).
- Los tornillos de mariposa incluidos permiten una rápida apertura de la ventana para acceder a los componentes interiores.
- Las juntas están hechas de espuma de poliuretano de vertido continuo
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio | 
| Color | Gris claro | 
| Código de color | RAL 7035 | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.