Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
La serie nVent ERICO SES160B de dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) proporciona protección económica contra transitorios dañinos y sobrevoltajes. SPD listado cUL® 1449 para ubicaciones tipo 1 o tipo 2. Permite la instalación en la línea o carga de los paneles de servicio, no requiere interruptores automáticos. Con una clasificación de sobrevoltaje de 160 kA por fase, el SES160B es ideal para ubicaciones de categoría C. Las aplicaciones incluyen entrada de servicio, distribución, paneles de rama, MCC, paneles de iluminación, HVAC y más. Con una clasificación de gabinete NEMA® 4X, esta serie de productos también es adecuada para aplicaciones al aire libre.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Capacidad nominal máxima de sobrevoltaje de 160 kA 8/20 μs por fase
- Excelente sujeción, bajos índices de protección de tensión UL
- Cuenta con alarma de relé para pérdida de potencia/fase y el estado de SPD
- Diseño compacto que puede montarse directamente en el panel o instalarse en un espacio pequeño
- Placa de montaje al ras opcional
- Garantía limitada de 10 años
- Garantía limitada de 10 años
Especificaciones
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
DoC, ERICO SES160
English
AS/NZS 3820:2020
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.