Conectores redondos a redondos
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 26 resultados (62 artículos )

Conector de cable bimetálico
Se usa el conector bimetálico para hacer conexiones entre cables de cobre y aluminio en una línea recta.

Conector de cable paralelo 527
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre.

Conector de cable paralelo 528
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de dos pernos en el cable o alambre.

Conector industrial T de pila
Empalme fundido para conectar conductores verticales y horizontales.

Mordaza de cable
Abrazaderas para objetos metálicos planos como vigas en I, hierros angulares y hierros en U para una conducción óptima.

Conector T de cable en línea de empalme estampado
Conector en línea estampado con salientes tipo compresión para prensarlos sobre el cable.

Conector de cable paralelo apernado estampado
Conector de cable en paralelo con pernos estampado para fijación de cable de tensión positiva del perno.

Conector SRG
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conector T de cable paralelo de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable paralelo.

Conector industrial de cable paralelo de pila
Abrazadera paralela fundida para conectar conductores de bajada.

Conector de perno dividido
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.

Mordaza de puente para telecomunicaciones
Para uso en aplicaciones de telecomunicaciones.