Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH33264.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Capacitancia 1.5 pF
Resistencia de aislamiento 10
Corriente de descarga máxima (Imax), por modo 20kA 8/20 μs
Vida útil ante impulsos 400 @ 500 A 10/1000 μs
Frecuencia 0 - 3 GHz
Clasificación del armario IP 20;NEMA®-1
Material del armario Metal
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar