Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH32364.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Clip de sujeción universal, ranurado

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Capacidad de carga
CSBURCR38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto