Snap In Kit de gestión de cables de dedo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Snap In Kit de gestión de cables de dedo
Los dedos de cable montados a mano garantizan un radio óptimo del cable y evitan daños o roturas asegurando un radio de curvatura adecuado. Las estructuras flexibles en forma de T protegen los cables para que el sistema de cableado estructurado permanezca intacto y sea totalmente funcional.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Los dedos de cable en forma de T instalables directamente en los soportes de panel de 19" Sin tornillos permiten una gestión fácil y limpia de cables de cobre y fibra óptica, etc.
- Cada unidad de 5 dedos se puede ajustar individualmente a la vertical de 19" Según los requisitos de gestión de cables
- Los dedos del cable sobresalen 81,5mm de los 19? Vertical, por lo tanto necesita un hueco mínimo de ~82mm
- Espacio entre dedos de 36,45mm para cableado de alta densidad
- Funciona solo con soportes de panel/vertical Datacom 19- Con identificación de altura U impresa - 24630013, 24630014 y 24630015
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.