Refrigeración líquida
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Anchura
- Compatible con
- Altura del rack
- Fondo
- Altura
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Alimentación de refrigerante
Productos | 36 resultados (89 artículos )

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
Unidad de distribución de refrigerante en filas RackChiller CDU800 diseñada para refrigeración líquida en varios racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)

Colector de rack RackChiller
Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40 para instalación en rack está construida para satisfacer los requisitos de HPC intermedios en racks individuales
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40, 40 kW, sin llenar, con abrazadera triple
Unidad de distribución de refrigerante CDU40 RackChiller, 40 kW, llena, CGB20

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CD100 para instalación en rack está construida para satisfacer los requisitos de HPC en racks individuales
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, sin llenar, CGB25
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, llena, CGB25

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x800x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x800x368, Negro, Acero

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x800x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x800x368, Blanco, Acero

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W