Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38979.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos

Los conductores trenzados aislados IBS/IBSB Advanced libre de halógenos son la solución ideal y están listos para instalarse como reemplazo de alambres flexibles y están diseñados específicamente para conexiones con todos los interruptores de circuito de caja moldeada, incluso los interruptores más compactos del mercado. Los conductores IBS/IBSB Advanced se conectan a los terminales de acceso delantero de los interruptores sin accesorios adicionales, como conectores angulares, separadores, conectores de terminales de anillo o extensores. Los conductores IBS/IBSB Advanced están disponibles en secciones de 25 a 240 mm², longitudes de 230 a 1,030 mm y de 80 a 700 A.

Fabricados en una instalación automatizada de certificación ISO 9001 2015, los conductores IBS/IBSB Advanced están formados al trenzar hilos de cobre electrolítico duradero para crear un conector de bajo voltaje de máxima flexibilidad que permite conexiones de potencia más compacta a los interruptores de circuito. Los conductores IBS/IBSB les permiten a los usuarios reducir el tamaño y el peso total de la instalación, lo cual mejora la flexibilidad del diseño y la estética del ensamblaje.

El proceso de fabricación exclusivo de palmas previamente perforadas hace que los conductores IBS/IBSB Advanced estén listos para conectarse. No es necesario comprar o instalar terminales, lo cual simplifica y agiliza las conexiones y elimina las conexiones defectuosas debido a la vibración o fatiga.

Los conductores IBS/IBSB Advanced son compatibles con la mayoría de los interruptores de circuito de caja moldeada de marca.

El aislamiento de tecnología avanzada está formado por un termoplástico libre de halógenos, de baja emisión de humo, de alta resistencia y es retardante de llamas.

Los conductores IBS/IBSB Advanced no generan gases corrosivos y producen una opacidad de baja emisión de humo relativa que cumple con las normas IEC 61034-2 y UL 2885. La característica de baja emisión de humo mejora las condiciones de visibilidad para que las personas puedan localizar fácilmente la salida de emergencia y también para que los trabajadores de rescate evalúen una situación de emergencia. Los conductores IBS/IBSB Advanced representan una mayor seguridad para las personas, menos daño al equipo eléctrico y menos impacto en el ambiente.

La característica libre de halógenos facilita una reducción en la cantidad de humo tóxico. Los conductores planos IBS/IBSB Advanced no contienen halógenos, de acuerdo con IEC 60754-1 y UL 2885, lo cual minimiza la toxicidad y hace que el producto sea ideal para utilizar en espacios cerrados como centros de datos, raíl y otras instalaciones públicas como hospitales y escuelas. Esto también favorece el uso de los conductores IBS/IBSB Advanced en aplicaciones específicas como submarinos, cuadros de distribución y otros ambientes cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.

Además de las características mencionadas anteriormente, los conductores IBS/IBSB también cumplen con el estándar de prueba UL 94-V0 y el ensayo de hilo incandescente de 960 °C. La parte retardante de llamas de la prueba representa la característica autoextinguible. Esta característica superior de los conductores IBS/IBSB Advanced también se muestra en el Índice límite de oxígeno (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30 %. En caso de incendio, los conductores IBS/IBSB Advanced generan una cantidad limitada de humo, lo cual es menos dañino para el equipo eléctrico.

Leer más Leer menos
  • UR
  • cUR
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • DNV GL
  • Bureau Veritas
  • ABS
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del cable 0.01in
Espesor del aislamiento 0.07in
Diámetro del cable 0.15mm
Espesor del aislamiento 1.8mm
Rigidez dieléctrica 20
Elongación de aislamiento 500%
Tensión máxima de servicio, UL 67 600
Tensión máxima de servicio, IEC/UL 758 1000; 1500
Tensión máxima de servicio, EN 50264-3-1 6000V
Material Cobre; Elastómero termoplástico
De conformidad con IEC® 60439,1; IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61439,1 Class II
Clasificación libre de halógenos UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1
Clasificación de baja emisión de humos IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
Clasificación de resistencia UV UL® 2556; UL® 854
Detalles de la certificación UL® 67; UL® 758
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento −50 to 115°C
Temperatura de funcionamiento −58 to 239°F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Capacidades nominales de ampacidad máxima
Sección transversal (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coeficiente de corriente de 2 barras Coeficiente de corriente de 3 barras
25/49,34 116 134 142 150 157 164 177 1,6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Capacidades nominales de ampacidad máxima
Sección transversal (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coeficiente de corriente de 2 barras Coeficiente de corriente de 3 barras
25/49.34 (IBSB) 116 134 142 150 157 164 177 1.6 2
25/49.34 (IBS) 137 158 167 177 185 193 209 1.6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Compatibilidad del interruptor de circuito
Capacidad nominal de corriente del interruptor de circuito 125/160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A
N.º de pieza IBSBADV25x IBSADV25x IBSBADV50x IBSADV50x IBSBADV70x IBSBADV100x IBSBADV120x IBSBADV185x IBSBADV240x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125 NSX 100 NSX 160 NSX 250 NSX 250 NSX 400 NSX 400 NSX 400 NSX 630 NSX 630
Square D® PowerPact® (UL) H-Frame J-Frame J-Frame J-Frame L-Frame L-Frame L-Frame - -
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2 - T3 XT3 XT4 T3 XT3 XT4 T4 T4 T5 T5 T5
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2 T3 T4 XT3 XT4 T4 T5 T5 T5 - -
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160 FD 160 FE 250 FE 250 FG 400 FG 400 FG 400 FG 630 FG 630
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2 - VL250 3VL3 VL250 3VL3 VL400 3VL4 VL400 3VL4 VL400 3VL4 - -
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1 - NZM2 NZM2 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3
Cutler Hammer® Series G (UL) EG Frame JG Frame JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160 - DPX 250 DPX3 250 DPX 250 DPX3 250 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630
Hager® (IEC) h3 160 - h3 250 h3 250 h3 630 h3 630 - - -
Rockwell/Allen Bradley (UL) G-Frame H-Frame - I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame - K-Frame K-Frame -
Mitsubishi Electric (IEC) - NF125 NF160 DSN125 DSN160 NF250 DSN250 NF250 DSN250 - NF400 DSN400 - - -
OEZ (IEC) BC160N - BD250N BD250S - BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Vídeo
nVent ERIFLEX IBS And IBSB Advanced

Play

Conductor Trenzado Aislado IBS/IBSB Avanzado, sin Halógenos

Play

nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

nVent ERIFLEX Catalog is Available on the ePLAN Data Portal

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto