Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          EA9103.jpg image

                          Sensor de temperatura y humedad único

                          Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sensor de temperatura y humedad único
                          PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

                          Soporte universal para regleta

                          El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte de regleta universal, de acero, chapado
                          EA9109.png image

                          Sensor de interruptor de puerta

                          Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sensor de interruptor de puerta
                          A19PSMB_RackMountPDUBracket_m_sq.png

                          Soporte para regleta para montaje en rack

                          El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado
                          DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                          Control PDU

                          El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          PDUSplitter5Way Product Photo

                          Divisor de 5 vías

                          EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                          Networking > Cable and Power Management > Power Distribution Units (PDUs) > Rack- and Panel-Mount Power Distribution Units; PDU Bracket Kit; DPDU1

                          Kit de soporte de regleta

                          El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de soporte para regleta, de acero, negro
                          mounting bracket

                          Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

                          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
                          EA9111.tif image

                          Sensor de detección de fugas spot

                          Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sensor de detección de fugas spot
                          PDU Mounting Bracket

                          Soporte de montaje PDU

                          Kits de montaje para PDU.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                          Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                          Advantage Series Input PDU medido

                          Advantage Series Input PDU medido

                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                          MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
                          MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                          MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
                          MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                          MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
                          MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                          Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                          Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          MS PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6) C13, (6) 4 EN 1
                          MS PDU, 2U, 30A (24A), 208V, 3P WYE, 3 CB, (9) 4 EN 1
                          MS PDU, 2U, 60A (48A) NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1