Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
N.º de catálogo: UACTB8A
Los deflectores superiores para rack son adecuados para la mayoría de los gabinetes de ancho estándar con tableros de acero sólido, perforado o semisólido. Los deflectores no funcionan con gabinetes con marco de aluminio o racks con marco abierto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo
- Los deflectores superiores para rack requieren una profundidad mínima de 1 pulgada (25 mm) sin obstrucciones en todo el borde frontal del gabinete para una fijación segura.
- Además, los dos accesorios de fijación de cada deflector requieren un área sin obstrucciones de 1.50 x 5.50 pulgadas (38 x 140 mm) en la parte superior del gabinete.
- Estos soportes de fijación permiten un alto grado de flexibilidad en la parte superior del gabinete para trabajar alrededor de obstrucciones.
- Evita que el aire caliente de escape se envuelva sobre la parte superior de los racks.
- Se acopla a la parte superior del rack magnéticamente.
- Deflector angular diseñado para aplicaciones de pasillo frío.
- El deflector vertical está diseñado para aplicaciones de pasillo caliente.
- El diseño reconfigurable permite la configuración angular o vertical.
- Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.
- Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.
- El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.
- Los deflectores superiores de contención Express incluyen configuraciones de pasillo caliente y frío.
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.