Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Los gabinetes de paquete de servidor ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Paquetes de servidor ProLine S1 son una solución enfocada en centros de datos diseñada para configurarse en una fila o en configuración independiente. Los gabinetes presentan manejo de flujo de aire y brindan disposiciones sencillas de acceso/colocación de cable.
Estándares del sector
Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)
cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)
IEC 60529, IP20
Características
- El panel superior tiene una entrada de cable de tira de cepillo con cuatro esquinas
- Manejo interno de flujo de aire
- Gestión de cableado (modelos anchos de 750 mm y 800 mm)
- Base de pedestal
- Capacidad de gestionar el cableado de montaje externamente (por ejemplo, escalerilla)
- kit de rueda/nivelador preinstalada
- Incluyen soportes de montaje regleta (cantidad 2 par)
- Kit de uniones incluidos en las configuraciones “medias”
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.