Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
N.º de catálogo: PDCP2078B12
Robustamente construidos y sellados para su uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes, los gabinetes ProLine Tipo 12 tienen recortes opcionales para acondicionar equipos de voz/datos y servidores.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
NEMA/EEMAC, Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- Con junta completa para mantener los contaminantes alejados del equipo, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Las manijas de cerrojo de tres puntos en todas las puertas brindan un acceso fácil, pero controlado; se incluyen dos llaves.
- Los ángulos del rack son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento.
- La base móvil facilita la colocación del gabinete.
- Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso.
- El paquete de CA tiene un corte para una fácil instalación de campo del aire acondicionado de la serie G SpectraCool (se envía por separado)
- La base móvil incluye ruedas, niveladores y placa de montaje.
- La placa de montaje permite un fácil enrutamiento del cable.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.