Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 pulgadas, 20 x 1266 x 73, de aluminio, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 pulgadas, 20 x 1266 x 73, de aluminio, negro
N.º de catálogo: PCPPB48
Funciona con un grupo de gabinetes que rodean un pasillo caliente. Está soportado en la parte superior de los gabinetes y canaliza el aire caliente que escapa del equipo de servidores alojados dentro de los gabinetes hacia el plénum en el techo. Esto se usa para separar completamente el aire frío del aire caliente, lo que reduce drásticamente los costos de energía del centro de datos.
Está diseñado para su venta como un sistema fabricado bajo pedido que consta de paneles laterales, paneles finales y se usa con las puertas ProLine Express Aisle.
Estándares del sector
UL94
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Reduce drásticamente los costos de energía de los centros de datos
- Reduce la huella de carbono de los centros de datos
- Instalación rápida y sencilla
- Construido a medida según las especificaciones de las instalaciones
- Canaliza el aire caliente del pasillo caliente a un plénum en el techo de las instalaciones
- Separa el aire frío del caliente, evitando el entremezclado
- Viene en anchos de 600 mm, 750 mm, 800 mm y 1200 mm
- Construido para adaptarse a la altura del gabinete y el techo de las instalaciones
- Diseño limpio y estético
- Los paneles pueden modificarse para entrada de cables
- Diseñado para poder armarse con solo dos herramientas (llaves Allen de 3 mm y 8 mm)
- Fijación sencilla con tornillos a la parte superior del gabinete
- Se combina con las puertas corredizas de pasillos de contención ProLine
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.